Systeemreferentie

Grijpers voor dozen

Logistiek | Intralogistiek

Uitdaging

In een van de grootste logistieke centra van een levensmiddelendiscounter moesten chocoladedozen in een groot aantal varianten met de hoogst mogelijke snelheid van het transportsysteem op de pallet worden gestapeld. Tussen de afzonderlijke lagen moest ook een tussenlaag worden aangebracht.

Oplossing

Als oplossing werd een servogrijper voor flexibel grijpen ontwikkeld. Een actieve neerhouder zorgt ervoor dat de dozen door de hoge dynamiek stevig in de grijper worden gehouden. De tussenlaagzuignap werd actief verlengd, zodat hij geen obstakels vormt tijdens het palletiseren.

Highlights en technische gegevens
  • IP40
  • Pneumatisch
  • Aandrijving AC-servomotor
  • Uitwendig grijpen
  • Grijpkrachtbeveiliging bij drukbehoud
Technische gegevens
Type aandrijvingPneumatisch / elektrisch
Grijpkracht max.430 [N]
GrijpconceptMet kracht sluitend
GrijpbeveiligingDrukzekering
Slag max.200 [mm]
IP-klasseIP40
Systeemgewicht95 [kg]
Werkstukgewicht max.15 [kg]
Werkstuktemperatuur max.80 [°C]

Neem contact met ons op

Persoonlijke gegevens
Bericht